SINIC – Das QMS System für den Mittelstand: eines der komplettesten Systeme für computergestütztes Qualitätsmanagement

Das modulare aufgebaute, durchgängige SINIC::CAQ System erfüllt alle Aspekte eines kompakten Standardsystems  für das Qualitätsmanagement. Es ist dank seines hohen Standardierungsgrades einfach zu bedienen, übersichtlich in seinen modernen Oberflächen mit klaren Funktionalitäten und und deshalb einfach und schnell einzuführen.

SINIC::CAQ kann flexibel und individuell zusammengestellt werden: vom Einstieg mit nur einem Modul bis aufwärts zu einem kompletten CAQ System. Es ist ein offen strukturiertes System mit einfachen Ausbaumöglichkeiten in Abhängigkeit der Benutzerbedürfnisse.

SINIC::CAQ hat

  • einen überschaubaren Installationsaufwand,
  • kann über Standardschnittstelle leicht an Fremdsysteme angebunden werden,
  • benötigt nur kurze Einarbeitungszeiten,
  • hat als Standardlösung einen reduzierten Administrationsaufwand
  • und moderate Servicekosten für Wartung, Schulungen und Upgradeinstallationen

SINIC::CAQ unterstützt im Auslieferungszustand MS Access® und ist darüber hinaus mit den Datenbanken MS SQL Server®, Oracle® einsetzbar.

Das modulare CAQ System bietet Lösungen für:

  • WEA Waren-Ein-Ausgangsprüfung
  • SPC Statistische Prozessregelung
  • EMP Erstmusterprüfung
  • REK Reklamationsmanagement
  • QMM Qualitätsmaßnahmen-Management
  • FMEA Fehlermöglichkeits- und Einfluss-Analyse
  • APQP Advanced Product Quality Planning / Projektmanagement
  • CPM Control-Plan-Manager
  • AUD Audit
  • QKA Qualitätskosten-Analyse
  • LBW Lieferantenbewertungssystem
  • 360° Datenüberblick komplett
  • PMV Prüfmittelverwaltung
  • MSA Messsystemanalyse
  • DOK Dokumentenverwaltung
  • Graphische Prüfplanung (Import von Merkmalen aus CAD Zeichnungen)
  • ergänzende Sicherheitsfunktionalitäten, auch für den Einsatz in der Medizinbranche in Anlehnung an die FDA

SINIC::CAQ kann im Rahmen eines Client-Server-Konzepts und auch via Terminal Server Lösung betrieben werden.

SINIC::CAQ dient als Informations- und Leitsystem zur Förderung Ihres Qualitätsmanagements. Das SINIC::CAQ-System ist als solches in einzelne Bereiche und Module unterteilt, die das Spektrum der Anforderungen der Normen Ihres Qualitätsmangements abdecken.
Mit SINIC::CAQ realisieren Sie ein effizientes, softwaregestütztes, papierloses Qualitätsmanagementsystem mit entsprechenden Ergebnissen in der Einsparung von Zeit, Ressourcen und Kosten.

SINIC::CAQ ist ein durchgängiges System, in dem die einzelnen Module miteinander verknüpft sind und Daten transparent nutzen. SINIC::CAQ verfügt über eine Standardschnittstelle zu über geordneten Systemen, wie z.B. ERP, BDE, MDE, PPS Systemen. Zur besseren Übersicht ist das System in die vier Einsatzbereiche Prävention und Planung, Prüfen, Reporting und Qualitätsmanagement eingeteilt.

SINIC unterstützt ihr Unternehmen im gesamten Produktionsprozess

Der SINIC Bereich Prävention/Planung fasst alle Module zusammen, die sich mit der effektiven Planung und Erarbeitung der Projekte für neue Produktvorschläge und -prozesse, mit der vorbeugenden Analyse möglicher Mängel, der Gestaltung und Veränderung von Kontrollmaßnahmen und technologischen Vorgehensweisen, der Vorbereitung von Freigaben in der Serienproduktion und der Spezifikation der Produkte und ihrer Qualitätsmerkmale beschäftigen.

Zudem finden Sie hier unsere Module für die Verwaltung und Fähigkeitsmessung der Prüf- und Messmittel, der Messvorrichtungen sowie zur Analyse des Messsystems.

Außerdem ist unser Zusatztool zur grafischen Prüfplanung enthalten, mit dem Sie prüfrelevante Daten aus CAD-Zeichnungen übernehmen können.

Module:

» SINIC::FMEA Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse

» SINIC::CPM Control-Plan-Manager

» SINIC::APM Advanced Project Management

» SINIC::PMV Prüfmittelverwaltung

» SINIC::MSA Messsystemanalyse

Der SINIC Bereich Prüfen beinhaltet die Module, die sich mit der Überprüfung der Spezifikationen von Lieferantenvorgaben und Prüfplänen befassen.

Weitere zentrale Punkte sind die Überwachung und Messung der Produktionsprozesse in der Wareneingangskontrolle, Produktionskontrolle, Ausgangskontrolle sowie in der statistischen Prozesskontrolle.

Zusätzlich ist hier die Erstmusterprüfung zur Freigabe der Serienproduktion abgebildet.

Module:

» SINIC::SPC: Statistische Prozesskontrolle

» SINIC::WEA: Waren-Ein-Ausgangsprüfung

» SINIC::EMP: Erstmusterprüfung

» SINIC::CAQ Grafische Prüfplanung

Der SINIC Bereich Reporting fasst die Module zur statistischen Analyse, zur Auswertung und Berichterstattung, zur Bündelung und Aufbereitung der erfassten Qualitätsdaten und zur Lieferantenbewertung zusammen.

Das branchenübergreifend anerkannte Tool qs-STAT der Q-DAS GmbH erweitert die statistischen Auswertungsmöglichkeiten der SINIC::CAQ Module SPC Statistische Prozessregelung und MSA Messsystemanalyse und kann als entsprechende Berechnungsgrundlage eingesetzt werden.

Module:

» SINIC::LBW Lieferantenbewertung

» SINIC::360° Datenüberblick komplett

» SINIC::QMA Qualitätsmanagement und Analyse

» SINIC::QIC Quality Information Center

» SINIC::CAQ qs-STAT Verbindung

Der SINIC Bereich Qualitätsmanagement fasst die Lenkung der internen Nichtkonformitäten und Kundenreklamationen, Fehlerbewertungen, Ursachen, Korrektur- und vorbeugenden Maßnahmen, einschließlich Methodik 8-D-Report der Firma FORD zusammen.
Zudem finden Sie hier unser Modul zur Erstellung, Veränderung, elektronischen Lenkung und Verteilung der Dokumente des Qualitätshandbuches und zur Dokumentation des QM-Systems und der Arbeitsanweisungen.
Ebenso umfasst der Bereich die Bewertung der Qualitätsprozesse mittels interner Audits nach ISO/TS 16949, VDA 6, QS 9000 sowie Produktaudits. Die Analyse der Qualitätskosten sowie die Planung und Verfolgung von Qualitätsmaßnahmen runden diesen Bereich ab.

 

Module:

» SINIC::REK Reklamationsmanagement

» SINIC::DOK Dokumentenverwaltung

» SINIC::AUD Audit

» SINIC::QKA Qualitätskosten-Analyse

» SINIC::QMM Qualitäts-Maßnahmenmanagement

» SINIC::Dialog Aktives Beschwerdemanagement

Wie können wir Ihnen helfen?

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder allgemeines Feedback haben können Sie uns jederzeit kontaktieren.

Close share layer
Share this page

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs